Prístroj spínača dvojpólového

Vstavaná hĺbka: 24 mm
16 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001012A2042
Typové číslo
2000/2 US-101
Radenie
2, 2S

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača dvojpólového, 2CKA001012A2042 22,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ